{wago/pg20/serie770/0770-0627_0999-0962.prj},{NB=770-627_HI},{BESTNR=770-627},{BEZEICHNUNG=T-Verteiler, 25 A, schwarz},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{SPANNUNG=400},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=25},{RM=10.00},{P=4},{HOEHE=35.90},{BREITE=44.00},{TIEFE=48.90},{ANZAHLPOTENTIAL=4},{FARBE=schwarz},{GEWICHT=21.700},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{ECLASS71=27-44-06-03},{ECLASS81=27-44-06-03},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/770-627},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/770-627}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2