{wago/pg20/serie770/0770-7102_0999-0962.prj},{NB=770-7102},{BESTNR=770-7102},{BEZEICHNUNG=Linect®-T-Steckverbinder, 25 A, weiß},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=25},{RM=10.00},{P=2},{HOEHE=39.40},{BREITE=40.50},{TIEFE=56.60},{ANZAHLPOTENTIAL=2},{FARBE=weiß},{GEWICHT=19.600},{RGB=0.95,0.93,0.88,0},{ECLASS71=27-44-06-02},{ECLASS81=27-44-06-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/770-7102},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/770-7102}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1