{wago/pg20/serie770/0770-0714_0007_0999-0962.prj},{NB=770-714/007-000_HI},{BESTNR=770-714/007-000},{BEZEICHNUNG=Snap-In-Stecker, 4 mm², 25 A, schwarz},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{QUERSCHNITT1=0.5 - 4},{QUERSCHNITT2=20 - 12},{ABISOLIERLAENGE=9},{SPANNUNG=400},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=25},{RM=10.00},{P=4},{HOEHE=18.50},{BREITE=45.50},{TIEFE=41.10},{ANZAHLKLEMMSTEL=8},{ANZAHLPOTENTIAL=4},{FARBE=schwarz},{GEWICHT=18.000},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{ECLASS71=27-44-06-02},{ECLASS81=27-44-06-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/770-714_007-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/770-714_007-000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2