{wago/pg20/serie770/0770-0753_0999-0962.prj},{NB=770-773},{BESTNR=770-773},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=2 x 0.5 - 4},{QUERSCHNITT2=2 x 20 - 12},{ABISOLIERLAENGE=9},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=25},{P=3},{HOEHE=17.50},{BREITE=35.50},{TIEFE=36.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=6},{ANZAHLPOTENTIAL=3},{FARBE=hellgrün},{GEWICHT=11.344},{RGB=0.65,0.50,0.05,0},{ECLASS71=27-44-06-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/770-773},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/770-773}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 9