{wago/pg20/serie770/0770-0754_0999-0962.prj},{NB=770-774},{BESTNR=770-774},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=2 x 0.5 - 4},{QUERSCHNITT2=2 x 20 - 12},{ABISOLIERLAENGE=9},{SPANNUNG=400},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=25},{P=4},{HOEHE=18.50},{BREITE=45.50},{TIEFE=36.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=8},{ANZAHLPOTENTIAL=4},{FARBE=hellgrün},{BEMERKUNGEN=1 2 3 4},{RGB=0.65,0.50,0.05,0},{GEWICHT=15.900},{ECLASS71=27-44-06-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/770-774},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/770-774}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 10