{wago/pg20/serie770/0770-0755_0999-0962.prj},{NB=770-755/064-000},{BESTNR=770-755/064-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=2 x 0.5 - 4},{QUERSCHNITT2=2 x 20 - 12},{ABISOLIERLAENGE=9},{SPANNUNG=400},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=25},{P=5},{HOEHE=18.50},{BREITE=55.50},{TIEFE=36.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=10},{ANZAHLPOTENTIAL=5},{FARBE=grau},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=17.991},{ECLASS71=27-44-06-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/770-755_064-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/770-755_064-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 9