{wago/pg20/serie770/0770-0855_0999-0962.prj},{NB=770-855/064-000},{BESTNR=770-855/064-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=400},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=25},{P=5},{HOEHE=26.00},{BREITE=47.00},{TIEFE=11.70},{FARBE=grau},{GEWICHT=9.655},{BEMERKUNGEN=N Erde L 2L 1L},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-44-06-05},{ECLASS81=27-44-06-05},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/770-855_064-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/770-855_064-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 9