{wago/pg20/serie770/0770-0901_0999-0962.prj},{NB=770-901},{BESTNR=770-901},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=25},{HOEHE=13.00},{BREITE=47.80},{TIEFE=53.40},{FARBE=schwarz},{GEWICHT=15.300},{BEMERKUNGEN=L1 - L},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/770-901},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/770-901}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2