{wago/pg20/serie770/0770-0940_0999-0962.prj},{NB=770-940_HI},{BESTNR=770-940},{BEZEICHNUNG=Verteiler Dreh- auf Wechselstrom, 25 A, rot},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{SPANNUNG=400},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=25},{RM=10.00},{P=5},{HOEHE=58.20},{BREITE=64.80},{TIEFE=62.75},{ANZAHLPOTENTIAL=5},{FARBE=rot},{GEWICHT=87.000},{RGB=0.65,0.20,0.15,0},{ECLASS71=27-44-06-03},{ECLASS81=27-44-06-03},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/770-940},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/770-940}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1