{wago/pg20/serie771/0771-5001_0164-0000.prj},{NB=771-5001/167-000},{BESTNR=771-5001/167-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=1.5},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=16},{P=5},{HOEHE=16.80},{BREITE=54.60},{L1=3876.00},{FARBE=blau},{GEWICHT=550.600},{BEMERKUNGEN=Länge 4 m},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{ECLASS71=27-44-06-04},{ECLASS81=27-44-06-04},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/771-5001_167-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/771-5001_167-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 8