{wago/pg20/serie771/0771-5001_0180_0999-0962.prj},{NB=771-5001/180-0000},{BESTNR=771-5001/180-0000},{BEZEICHNUNG=konfektionierte Y-Leitung, 1.5 mm², 16 A},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{RM=10.00},{ANZAHLPOTENTIAL=5},{FARBE=schwarz},{GEWICHT=179.400},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{ECLASS71=27-44-06-04},{ECLASS81=27-44-06-04},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/771-5001_180-0000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/771-5001_180-0000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1