{wago/pg20/serie771/0771-8992_0206-0101.prj},{NB=771-8992/206-402},{BESTNR=771-8992/206-402},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=1.5},{QUERSCHNITT2=16},{ABISOLIERLAENGE=9},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=16},{P=2},{HOEHE=15.90},{BREITE=24.60},{L1=3894.00},{FARBE=weiß},{GEWICHT=339.244},{BEMERKUNGEN=PVC / Länge 4 m},{RGB=1,1,1,0},{ECLASS71=27-44-06-04},{ECLASS81=27-44-06-04},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/771-8992_206-402},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/771-8992_206-402}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 16