{wago/pg20/serie771/0771-9935_0006-0107_0080-0000.prj},{NB=771-9935/006-407/080-000},{BESTNR=771-9935/006-407/080-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=1.5},{SPANNUNG=400},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=16},{P=5},{FARBE=pink},{BEMERKUNGEN=PVC / Länge 4 m},{RGB=0.77,0.38,0.55,0},{L1=3862},{GEWICHT=696.098},{ECLASS71=27-44-06-04},{ECLASS81=27-44-06-04},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/771-9935_006-407_080-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/771-9935_006-407_080-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 8