{wago/pg20/serie771/0771-9973_0016-0105.prj},{NB=771-9973/016-405},{BESTNR=771-9973/016-405},{BEZEICHNUNG=Buchse - Stecker 3 x 1.5 mm²},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=1.5},{QUERSCHNITT2=16},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=16},{P=3},{FARBE=schwarz},{GEWICHT=444.495},{BEMERKUNGEN=Länge 4 m},{L1=3892},{RGB=0,0,0,0},{ECLASS71=27-44-06-04},{ECLASS81=27-44-06-04},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/771-9973_016-405},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/771-9973_016-405}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 8