{wago/pg20/serie771/0771-9985_0216-0101.prj},{NB=771-9985/216-402},{BESTNR=771-9985/216-402},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=1.5},{QUERSCHNITT2=16},{SPANNUNG=400},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=20},{P=5},{FARBE=weiß},{GEWICHT=635.000},{BEMERKUNGEN=halogenfrei / Länge 4 m},{L1=3876},{RGB=1,1,1,0},{ECLASS71=27-44-06-04},{ECLASS81=27-44-06-04},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/771-9985_216-402},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/771-9985_216-402}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 16