{wago/pg20/serie771/0771-9993_0107-0101.prj},{NB=771-9993/107-402},{BESTNR=771-9993/107-402},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=2.5},{QUERSCHNITT2=14},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=16},{P=3},{FARBE=weiß},{BEMERKUNGEN=PVC / Länge 4 m},{RGB=1,1,1,0},{L1=3876},{GEWICHT=650.884},{ECLASS71=27-44-06-04},{ECLASS81=27-44-06-04},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/771-9993_107-402},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/771-9993_107-402}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 16