{wago/pg20/serie771/0771-9993_0206-0101.prj},{NB=771-9993/206-402_mechhigh},{BESTNR=771-9993/206-402},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LODDEST=mech},{LOD=high},{QUERSCHNITT1=1.5},{QUERSCHNITT2=16},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=16},{P=3},{FARBE=weiß},{BEMERKUNGEN=PVC / Länge 4 m},{RGB=1,1,1,0},{L1=3876},{GEWICHT=436.058},{ECLASS71=27-44-06-04},{ECLASS81=27-44-06-04},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/771-9993_206-402},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/771-9993_206-402},{SA810ID03=771-9993/206-402}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 16