{wago/pg20/serie771/0771-9994_0206-0103.prj},{NB=771-9994/206-403},{BESTNR=771-9994/206-403},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=2.5},{QUERSCHNITT2=14},{SPANNUNG=400},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=20},{P=4},{HOEHE=13.90},{BREITE=37.00},{L1=3876.00},{FARBE=grau},{GEWICHT=MIN},{BEMERKUNGEN=PVC / Länge 4 m},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-44-06-04},{ECLASS81=27-44-06-04},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/771-9994_206-403},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/771-9994_206-403}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 8