{wago/pg20/serie771/0771-9995_0206-0101.prj},{NB=771-9995/206-402},{BESTNR=771-9995/206-402},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=1.5},{QUERSCHNITT2=16},{SPANNUNG=400},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=16},{P=5},{FARBE=weiß},{BEMERKUNGEN=PVC / Länge 4 m},{RGB=1,1,1,0},{L1=3876},{GEWICHT=676.837},{ECLASS71=27-44-06-04},{ECLASS81=27-44-06-04},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/771-9995_206-402},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/771-9995_206-402}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 16