Catalog navigation
Code
Seleção de modelos em CAD
Delivery country
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Item-No.
772-263
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
400 V
Rated impulse voltage
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
25 A
Height
46.50 mm
Width
49.00 mm
Depth
79.00 mm
Color
schwarz
Weight
70.052 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-01
Equipamentos relacionados
    No related equipment available
Preview - Generation
Visualização
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais