{wago/pg20/serie772/0772-0271_0999-0962.prj},{NB=772-271},{BESTNR=772-271},{BEZEICHNUNG=Einspeisemodul, 4 mm², 25 A, blau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=2 x 0.5 - 4},{QUERSCHNITT2=2 x 20 - 12},{ABISOLIERLAENGE=9},{SPANNUNG=400},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=25},{P=5},{HOEHE=46.50},{BREITE=50.00},{TIEFE=82.50},{FARBE=blau},{GEWICHT=94.953},{RGB=0,0.51,0.70,0},{ECLASS71=27-44-06-90},{ECLASS81=27-44-06-90},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/772-271},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/772-271}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1