{wago/pg20/serie772/0772-0272_0999-0962.prj},{NB=772-272},{BESTNR=772-272},{BEZEICHNUNG=Abgriffmodul, 25 A, blau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=400},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=25},{P=5},{HOEHE=46.50},{BREITE=50.00},{TIEFE=79.00},{FARBE=blau},{GEWICHT=85.255},{RGB=0,0.51,0.70,0},{ECLASS71=27-44-06-01},{ECLASS81=27-44-06-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/772-272},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/772-272}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1