Catalog navigation
Code
Výběr CAD modelu
Delivery country
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
1 - 2.5 mm²
Cross section
14 - 12 AWG
Strip length
10 - 13 mm
Measured voltage
400 V
Rated impulse voltage
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
24 A
No. of poles
8
Height
13.10 mm
Width
24.00 mm
Depth
19.50 mm
Number of connection points
8
Number of potentials
1
Color
WEIGHT
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
eCl@ss 8.1
27-14-11-04
Související vybavení
    No related equipment available
Preview - Generation
Náhled
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Location of catalog vendor
Vyberte zemi a podívejte se na místní úřady