Catalog navigation
Code
Seleção de modelos em CAD
Delivery country
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Item-No.
773-514
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.75 - 2.5 mm²
Cross section
18 - 14 AWG
Measured voltage
400 V
Rated impulse voltage
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
24 A
No. of poles
4
Height
13.10 mm
Width
13.00 mm
Depth
19.50 mm
Number of connection points
4
Number of potentials
1
Color
schwarz
WEIGHT
2.111 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
eCl@ss 8.1
27-14-11-04
Equipamentos relacionados
    No related equipment available
Preview - Generation
Visualização
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais