Catalog navigation
Code
Výběr CAD modelu
Delivery country
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Level of Detail
Cross section
6 - 35 mm²
Cross section
8 - 02 AWG
Strip length
23 - 23 mm
Measured voltage
1000 V
Rated impulse voltage
8 kV
Pollution degree
3
Current intensity
125 A
Height
44.50 mm
Width
16.00 mm
Depth
114.00 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
1
Color
Weight
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
eCl@ss 8.1
Související vybavení
Preview - Generation
Náhled
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Location of catalog vendor
Vyberte zemi a podívejte se na místní úřady