Catalog navigation
Code
Výběr CAD modelu
Delivery country
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Item-No.
785-613
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Level of Detail
Cross section
6 - 35 mm²
Cross section
8 - 02 AWG
Strip length
23 - 23 mm
Measured voltage
400 V
Rated impulse voltage
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
125 A
Height
44.50 mm
Width
16.00 mm
Depth
116.50 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
1
Color
blau
Weight
93.290 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
Související vybavení
Preview - Generation
Náhled
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Location of catalog vendor
Vyberte zemi a podívejte se na místní úřady