{wago/pg06/serie787/0787-1014_0072_0999-0962.prj},{NB=787-1014/072-000},{BESTNR=787-1014/072-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{HOEHE=59.00},{BREITE=72.00},{TIEFE=89.00},{BEMERKUNGEN=DC 72 V / DC 24 V / 2 A},{GEWICHT=250.000},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-04-90-02},{ECLASS81=27-04-90-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/787-1014_072-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/787-1014_072-000},{FILENAME=787-1014_072-000}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 1