{wago/pg06/serie787/0787-1015_0072_0999-0962.prj},{NB=787-1015/072-000},{BESTNR=787-1015/072-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{HOEHE=59.00},{BREITE=72.00},{TIEFE=89.00},{BEMERKUNGEN=DC 72 V / DC 12 V / 2 A},{GEWICHT=235.000},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-04-90-02},{ECLASS81=27-04-90-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/787-1015/072-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/787-1015/072-000},{FILENAME=787-1015_072-000}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 1