{wago/pg06/serie787/0787-1017_0999-0962.prj},{NB=787-1017},{BESTNR=787-1017},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{HOEHE=59.00},{BREITE=72.00},{TIEFE=89.00},{BEMERKUNGEN=DC 15 V ... 28 V / 2 A},{GEWICHT=264.000},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-04-90-02},{ECLASS81=27-04-90-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/787-1017},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/787-1017},{FILENAME=787-1017}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 1