{wago/pg06/serie787/0787-1616_0999-0962.prj},{NB=787-1616},{BESTNR=787-1616},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{HOEHE=119.00},{BREITE=52.00},{TIEFE=90.00},{FARBE=lichtgrau},{GEWICHT=384.000},{BEMERKUNGEN=DC 24 V / 4 A},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-04-90-02},{ECLASS81=27-04-90-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/787-1616},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/787-1616},{FILENAME=787-1616}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1