{wago/pg06/serie787/0787-1662_0999-0962.prj},{NB=787-1662},{BESTNR=787-1662},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{HOEHE=90.00},{BREITE=45.00},{TIEFE=115.00},{BEMERKUNGEN=DC 24 V / 2 x 10 A},{GEWICHT=200.000},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-04-90-02},{ECLASS81=27-04-90-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/787-1662},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/787-1662},{FILENAME=787-1662}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1