{wago/pg06/serie787/0787-1664_0054_0999-0962.prj},{NB=787-1664/000-054},{BESTNR=787-1664/000-054},{BEZEICHNUNG=Elektronischer Schutzschalter DC 24 V / 2 … 10 A},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{HOEHE=115.50},{BREITE=45.00},{TIEFE=90.00},{FARBE=lichtgrau},{GEWICHT=170.000},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-37-18-02},{ECLASS81=27-37-18-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/787-1664_000-054},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/787-1664_000-054},{FILENAME=787-1664_000-054}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1