{wago/pg06/serie787/0787-1668_0004_0999-0962.prj},{NB=787-1668/000-004},{BESTNR=787-1668/000-004},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{HOEHE=127.00},{BREITE=42.00},{TIEFE=142.00},{GEWICHT=420.000},{BEMERKUNGEN=DC 24 V / 8 x 10 A},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-37-18-02},{ECLASS81=27-37-18-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/787-1668_006-1000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/787-1668_006-1000},{FILENAME=787-1668_006-1000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1