{wago/pg06/serie787/0787-1685_0999-0962.prj},{NB=787-1685},{BESTNR=787-1685},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{HOEHE=127.00},{BREITE=42.00},{TIEFE=139.50},{BEMERKUNGEN=DC 24 V / 40 A},{GEWICHT=450.000},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-04-90-02},{ECLASS81=27-04-90-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/787-1685},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/787-1685},{FILENAME=787-1685}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2