{wago/pg06/serie787/0787-1711_0999-0962.prj},{NB=787-1711},{BESTNR=787-1711},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{HOEHE=99.00},{BREITE=40.00},{TIEFE=90.00},{GEWICHT=250.000},{BEMERKUNGEN=DC 12 V / 4 A},{RGB=0.78,0.78,0.78,0},{ECLASS71=27-04-90-02},{ECLASS81=27-04-90-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/787-1711},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/787-1711},{FILENAME=787-1711}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1