{wago/pg06/serie787/0787-1722_0999-0962.prj},{NB=787-1722},{BESTNR=787-1722},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{HOEHE=99.00},{BREITE=60.00},{TIEFE=130.00},{GEWICHT=550.000},{BEMERKUNGEN=DC 24 V / 5 A},{RGB=0.78,0.78,0.78,0},{ECLASS71=27-04-90-02},{ECLASS81=27-04-90-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/787-1722},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/787-1722},{FILENAME=787-1722}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1