{wago/pg06/serie787/0787-2810_0999-0962.prj},{NB=787-2810},{BESTNR=787-2810},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5 \"e\" / 0.34 - 2.5 \"f\"},{QUERSCHNITT2=28 - 14 \"s\" / 22 - 14},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{HOEHE=96.00},{BREITE=6.00},{TIEFE=94.00},{FARBE=lichtgrau},{GEWICHT=36.400},{BEMERKUNGEN=DC 24 V / DC 5 V / DC 10 V / DC 12 C / 0.5 A},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-21-09-02},{ECLASS81=27-21-09-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/787-2810},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/787-2810},{FILENAME=787-2810}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 1