{wago/pg06/serie787/0787-2861_0600-0000.prj},{NB=787-2861/600-000},{BESTNR=787-2861/600-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5 \"e\" / 0.34 - 2.5 \"f\"},{QUERSCHNITT2=28 - 14 \"s\" / 22 - 14},{ABISOLIERLAENGE=9 - 15},{HOEHE=97.80},{BREITE=6.00},{TIEFE=95.00},{FARBE=lichtgrau},{GEWICHT=37.400},{BEMERKUNGEN=DC 24 V / 6 A},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-37-18-02},{ECLASS81=27-37-18-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/787-2861/600-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/787-2861/600-000},{FILENAME=787-2861_600-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1