{wago/pg06/serie787/0787-0712_0999-0962.prj},{NB=787-712},{BESTNR=787-712},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 4},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{HOEHE=92.00},{BREITE=50.00},{TIEFE=136.00},{BEMERKUNGEN=DC 24 V / SELV},{GEWICHT=470.000},{RGB=0.78,0.78,0.78,0},{ECLASS71=27-04-90-02},{ECLASS81=27-04-90-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/787-712},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/787-712},{FILENAME=787-712}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1