{wago/pg06/serie787/0787-0740_0999-0962.prj},{NB=787-740},{BESTNR=787-740},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.5 - 6},{QUERSCHNITT2=20 - 10},{ABISOLIERLAENGE=11 - 12},{HOEHE=130.00},{BREITE=65.00},{TIEFE=130.00},{GEWICHT=2120.00},{BEMERKUNGEN=DC 24 V / 10 A},{RGB=0.78,0.78,0.78,0},{ECLASS71=27-04-90-02},{ECLASS81=27-04-90-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/787-740},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/787-740},{FILENAME=787-740}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1