{wago/pg06/serie787/0787-0821_0999-0962.prj},{NB=787-821},{BESTNR=787-821},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{HOEHE=163.00},{BREITE=57.00},{TIEFE=163.00},{BEMERKUNGEN=DC 12 V, SELV},{GEWICHT=1295.000},{RGB=0.78,0.78,0.78,0},{ECLASS71=27-04-90-02},{ECLASS81=27-04-90-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/787-821},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/787-821},{FILENAME=787-821}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1