{wago/pg06/serie787/0787-0833_0999-0962.prj},{NB=787-833},{BESTNR=787-833},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{HOEHE=179.00},{BREITE=57.00},{TIEFE=127.00},{BEMERKUNGEN=DC 48 V, 5 A},{GEWICHT=1475.000},{RGB=0.78,0.78,0.78,0},{ECLASS71=27-04-90-02},{ECLASS81=27-04-90-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/787-833},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/787-833},{FILENAME=787-833}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1