{wago/pg06/serie787/0787-0834_0999-0962.prj},{NB=787-834},{BESTNR=787-834},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{HOEHE=187.00},{BREITE=97.00},{TIEFE=163.00},{BEMERKUNGEN=DC 24 V / 20 V},{GEWICHT=2300.000},{RGB=0.78,0.78,0.78,0},{ECLASS71=27-04-90-02},{ECLASS81=27-04-90-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/787-834},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/787-834},{FILENAME=787-834}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1