{wago/pg06/serie787/0787-0870_0999-0962.prj},{NB=787-870},{BESTNR=787-870},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{HOEHE=163.00},{BREITE=40.00},{TIEFE=163.00},{BEMERKUNGEN=DC 24 V},{GEWICHT=800.000},{RGB=0.78,0.78,0.78,0},{ECLASS71=27-04-06-90},{ECLASS81=27-04-06-90},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/787-870},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/787-870},{FILENAME=787-870}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1