{wago/pg06/serie787/0787-0872_0999-0962.prj},{NB=787-872},{BESTNR=787-872},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{HOEHE=239.00},{BREITE=86.00},{TIEFE=217.50},{BEMERKUNGEN=DC 24 V},{GEWICHT=6500.000},{RGB=0.78,0.78,0.78,0},{ECLASS71=27-05-04-03},{ECLASS81=27-05-04-03},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/787-872},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/787-872},{FILENAME=787-872}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1