{wago/pg06/serie787/0787-0873_0999-0962.prj},{NB=787-873},{BESTNR=787-873},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{HOEHE=239.00},{BREITE=120.50},{TIEFE=217.50},{BEMERKUNGEN=DC 24 V},{GEWICHT=10650.000},{RGB=0.78,0.78,0.78,0},{ECLASS71=27-05-04-03},{ECLASS81=27-05-04-03},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/787-873},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/787-873},{FILENAME=787-873}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1