{wago/pg06/serie787/0787-0875_0999-0962.prj},{NB=787-875},{BESTNR=787-875},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{HOEHE=163.00},{BREITE=57.00},{TIEFE=171.00},{BEMERKUNGEN=DC 24 V},{GEWICHT=1200.000},{RGB=0.78,0.78,0.78,0},{ECLASS71=27-04-06-90},{ECLASS81=27-04-06-90},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/787-875},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/787-875},{FILENAME=787-875}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1