{wago/pg06/serie788/0788-0305_0999-0962.prj},{NB=788-305},{BESTNR=788-305},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.34 - 2.5},{QUERSCHNITT2=22 - 12},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{HOEHE=54.00},{BREITE=15.00},{TIEFE=86.00},{FARBE=grau},{GEWICHT=45.900},{BEMERKUNGEN=11 mA / DC 48V | 1 changeover contact},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-37-16-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/788-305},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/788-305},{FILENAME=788-305}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1