{wago/pg06/serie789/0789-0304_0999-0962.prj},{NB=789-304},{BESTNR=789-304},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 14},{ABISOLIERLAENGE=5 - 6},{HOEHE=55.00},{BREITE=17.50},{TIEFE=90.00},{FARBE=grau},{GEWICHT=50.453},{BEMERKUNGEN=DC 24 V},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-37-16-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/789-304},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/789-304},{FILENAME=789-304}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1