{wago/pg06/serie789/0789-0620_0999-0962.prj},{NB=789-620},{BESTNR=789-620},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{HOEHE=55.00},{BREITE=35.00},{TIEFE=90.00},{BEMERKUNGEN=Messbereich DC 0 … 80 A},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{GEWICHT=80.200},{ECLASS71=27-21-01-23},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/789-620},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/789-620}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1